Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 2280 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6
BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, Stmievanie LumiStep – 6 hodín, 2280 lm, 27.5 W, 83 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED40 [LED module 4000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified