Slovensko - Slovenčina

Philips Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP65, STD

BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 50, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels a 2x 2-pólový kontrolný signál pre riadenie osvetlenia

Objednávkový kód: 912300023482
Úplný objednávkový kód: 871869908992400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED16 [LED module 1600 lm]
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
Family

Product