Slovensko - Slovenčina

Philips Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP65, STD

BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 50, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels a 2x 2-pólový kontrolný signál pre riadenie osvetlenia

Objednávkový kód: 912300023480
Úplný objednávkový kód: 871869908990000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED16 [LED module 1600 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie