Signify Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis so stredným vyžarovaním, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRGU10

BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60

Nové

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis so stredným vyžarovaním, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925868155
Úplný objednávkový kód: 871951419950700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie