Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 teplá biela, Napájacia jednotka, regulačná, externá, so stabilným svetelným výkonom, Bezpečnostná trieda II, Široké vyžarovanie 10, Matné sklo, Čierna, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 1, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Externý konektor, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm
BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Čierna, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, externá, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED52 [LED module 5200 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov