Slovensko - Slovenčina

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED42 | LED module 4200 lm, 740 neutrálna biela, Napájacia jednotka, regulačná, externá, so stabilným svetelným výkonom, Bezpečnostná trieda II, Široké vyžarovanie 10, Ploché sklo, Čierna, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Externý konektor, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm

BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, externá, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 2993 lm, 25 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300023858
Úplný objednávkový kód: 871869911688000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED42 [LED module 4200 lm]
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
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified