Slovensko - Slovenčina

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutrálna biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Bezpečnostná trieda II, Symetrické vyžarovanie 50, Matné sklo, Čierna, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Externý konektor, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300023849
Úplný objednávkový kód: 871869911679800

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED53 [LED module 5300 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
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
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie