Slovensko - Slovenčina

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie 52, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 52, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 6,0 m kábel bez zástrčky, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica

Objednávkový kód: 912300060814
Úplný objednávkový kód: 872110337028000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified