Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie 52, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD
BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 52, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 10 m kábel bez zástrčky, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED120 [LED module 12000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov