Slovensko - Slovenčina

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Bočný vstup pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica

Objednávkový kód: 912300024411
Úplný objednávkový kód: 871869987868900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Family

Product