Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Čierna, Jedna vrstva prášku, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED30 [LED module 3000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov