Slovensko - Slovenčina

Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2760 lm, 2200 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Čierna, Jedna vrstva prášku, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 2760 lm, 26.1 W, 106 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060507
Úplný objednávkový kód: 872016956842600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified