Philips CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Čierna, Jedna vrstva prášku, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED50 [LED module 5000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov