Slovensko - Slovenčina

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060135
Úplný objednávkový kód: 871951424214200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle