Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie PCN (Protection Ciel Nocturne – tmavá obloha) Francúzsko, Bezpečnostná trieda II, IP66
BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie PCN (Protection Ciel Nocturne – tmavá obloha) Francúzsko, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK11 | 50 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň ochrany pred prepätím až do vysokého napätia s hodnotou v kV – diferenciálny režim + ochrana pred elektrostatickým výbojom kV, 6,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED70 [LED module 7000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov