Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 53 W, 5400 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66
BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 5400 lm, 53 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED70 [LED module 7000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov