Slovensko - Slovenčina

Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 61 W, 6400 lm, 3000 K, CRI80, Symetrická, Bezpečnostná trieda I, IP66

BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 6400 lm, 61 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300024686
Úplný objednávkový kód: 871951420194100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED80 [LED module 8000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified