Slovensko - Slovenčina

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symetrická, Bezpečnostná trieda II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 910505017432
Úplný objednávkový kód: 871869693927700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    EB [Elektronický]
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified