Slovensko - Slovenčina

Philips Iridium gen4, Road & street light, 26.5 W, 3784 lm, 3000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 3784 lm, 26.5 W, 143 lm/W, 3000 K, 80, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 10 m kábel bez zástrčky, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925867311
Úplný objednávkový kód: 871951410570600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    EBD [Elektronický, regulovaný, DALI]
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie