Philips Iridium gen4, Road & street light, 79 W, 9890 lm, 3000 K, CRI80, Interné (bez externého zapojenia), Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6
BGP502 LED120-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB
Popis produktu
Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 9890 lm, 79 W, 125 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov