Slovensko - Slovenčina

Philips Iridium gen4, Road & street light, 21 W, 2890 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Extra široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED35-4S/740 DX10 FG GF D9 CLO H0

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 2890 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Extra široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925866561
Úplný objednávkový kód: 871951405993100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED35-4S [LED module, system flux 3500 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie