Slovensko - Slovenčina

Philips Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925866557
Úplný objednávkový kód: 871951405989400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
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
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle