Philips DigiStreet, Road & street light, 182 W, 26880 lm, 4000 K, CRI70, Extra široké vyžarovanie 70, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 76 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 26880 lm, 182 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie 70, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925866253
Úplný objednávkový kód: 871869637843400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED320 [LED module 32000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    2 jednotky
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie