Philips DigiStreet, Road & street light, 31.5 W, 5096 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 5096 lm, 31.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925866236
Úplný objednávkový kód: 871869638596800

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED55 [LED module 5500 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie