Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED34 | LED module 3400 lm, 740 neutrálna biela, Bezpečnostná trieda I, Extra široké vyžarovanie 10, Tmavosivá, Príruba pre priemer 32 až 48 mm

BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 32 až 48 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2958 lm, 20 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925863564
Úplný objednávkový kód: 871869637689800

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED34 [LED module 3400 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    EB [Elektronický]
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie