Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED24 | LED Module 2400 lm, 830 teplá biela, Bezpečnostná trieda II, Stredné vyžarovanie 70, Tmavosivá, DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 27, Príruba pre priemer 62 mm

BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 27, 2136 lm, 17 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 70, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925863561
Úplný objednávkový kód: 871869637686700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED24 [LED Module 2400 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    EB [Elektronický]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie