Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9240 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP65, SRG6-10

BRP102 LED103/730 II SDM10

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 9240 lm, 69 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910925869873
Úplný objednávkový kód: 872016947202000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED103 [LED module 10300 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BRP102 LED103/730 II SDM10 txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869873 sk_SK pdf 350.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869873_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910925869873_EU
Viaceré položky

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869873 pdf 653.7 kB