Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6160 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED69/730 II DM

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6160 lm, 47 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 4 kV v diferenciálnom režime a 4 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910925869871
Úplný objednávkový kód: 872016947200600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt