Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP65, SRG6-10

BRP101 LED41/730 II DM SDM10

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910925869869
Úplný objednávkový kód: 872016947198600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED41 [LED module 4100 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product