Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9680 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED110/740 II DM

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 9680 lm, 69 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 4 kV v diferenciálnom režime a 4 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910925869864
Úplný objednávkový kód: 872016947193100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED110 [LED module 11000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BRP102 LED110/740 II DM txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869864 sk_SK pdf 351.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869864_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910925869864_EU
Viaceré položky

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869864 pdf 653.7 kB