Slovensko - Slovenčina

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Popis produktu

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Objednávkový kód: 913700217303
Úplný objednávkový kód: 871150006237600

Špecifikácie

  • Vstupné napätie
    230 V (predvolené) alebo 240 V
  • Sieťová frekvencia
    50 Hz
  • Vstupná frekvencia
    50 Hz

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt