Slovensko - Slovenčina

Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700696066
Úplný objednávkový kód: 871829167159600

Špecifikácie

  • Vstupné napätie
    220 až 240 V
  • Sieťová frekvencia
    50 to 60 Hz
  • Vstupná frekvencia
    50 až 60 Hz
  • Zemný zvodový prúd (max.)
    0,5 mA
  • Šírka nárazového prúdu
    0,25 ms
  • Špička nárazového prúdu (max.)
    15 A
  • Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
    32

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt