Produkty
| Produkt | Porovnať | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 2 300 | 4000 | 14,4 | 19 | |||
162 | 4 200 | 4000 | 26 | 19 | |||
160 | 6 400 | 4000 | 40 | 19 | |||
162 | 6 400 | 4000 | 39,5 | 19 | |||
160 | 6 400 | 4000 | 40 | 22 | |||
160 | 6 400 | 4000 | 40 | 22 | |||
160 | 6 400 | 4000 | 40 | 22 | |||
146 | 6 400 | 4000 | 44 | 22 |
Informácie o radoch produktov
Popis
Pacific LED 5. generácie je inovatívne špičkové vodotesné svietidlo LED, ktoré si získava obdiv za svoj optimálny výkon. Spĺňa vysoké požiadavky moderných a náročných priemyselných odvetví. Toto veľmi robustné, kompaktné a spoľahlivé osvetlenie prináša vynikajúcu kvalitu svetla. Vďaka vysokej úrovni mechanickej ochrany (IK08), ochrany proti vode a prahu (IP66) a overenej chemickej odolnosti si svietidlo Pacific LED gen5 dokonale poradí s náročnými podmienkami v automobilovom, potravinárskom a ťažkom priemysle. Veľmi dobré výsledky však dosahuje aj v parkovacích garážach a skladoch. Svietidlá Pacific LED gen5 vyžarujú vynikajúce homogénne svetlo bez artefaktov, ponúkajú rôzne optiky a širokú škálu hodnôt svetelného toku (až 15 000 lm). Tým zvyšujú flexibilitu pri plánovaní optimalizovaných schém osvetlenia. Pretože sa pri navrhovaní využil prístup s dôrazom na obehové hospodárstvo, je možné tieto svietidlá s možnosťou kompletnej údržby modernizovať, a predĺžiť tak ich celkovú životnosť. Tieto svietidlá vynikajú rýchlou a jednoduchou montážou, ktorá umožňuje prekáblovanie a rôzne verzie pripojenia a montáže. Zaujímajú tiež nízkymi celkovými prevádzkovými nákladmi, energetickou účinnosťou a ľahkou údržbou, vďaka ktorej je narušenie pracovných procesov v náročných prostrediach úplne minimálne. Kompletnosť riešenia svietidiel Pacific LED gen5 zvyšuje integrácia systému s riešením Interact Industry prinášajúcim ďalšie príležitosti optimalizácie účinnosti, úspory energie, ovládania osvetlenia, produktivity a bezpečnosti. Je pripravené na budúci vývoj v každom smere. Objavte svietidlo Pacific LED gen5 ponúkajúce optimálny výkon v náročných prostrediach.
Výhody
Dlhá životnosť ponúka bezproblémovú prevádzku vašej inštalácie osvetlenia.
Vhodné na vaše priemyselné použitie vďaka širokému rozsahu aplikácií od potravinárskej výroby cez ťažký priemysel, chemický priemysel, automobilový priemysel až po parkovacie garáže a sklady.
Vlastnosti
Vysoká energetická účinnosť a dlhá životnosť: až 160 lm/W a životnosť 100 000 h L80.
Široké pokrytie aplikácií so širokým výberom svetelného toku (až do 15 000 lúmenov) a optiky v kombinácii s kvalitnými materiálmi odolnými voči chemikáliám.
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
UV žiarenie postupom času poškodzuje materiál a v dôsledku toho svietidlo už nie je vodotesné a nespĺňa stupeň krytia IP66.
Neinštalujte svietidlo na miesta, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.