România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002372902
Cod de comandă complet: 871951434667300

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Family

Product