Philips Jargeau LED gen3
Jargeau LED gen3 – combină designul clasic, istoric cu tehnologia modernă de iluminat
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips Jargeau LED gen3 combină caracteristicile simbolice ale primelor lămpi stradale cu patru laturi din secolul al XIX-lea cu performanța tehnică a aparatelor de iluminat din secolul XXI. Datorită motorului Philips LEDGINE-O eficient din punct de vedere energetic și gamei largi de sisteme optice de înaltă performanță, adaptate aplicației, Jargeau LED gen3 oferă cantitatea potrivită de lumină în direcția corectă pe drumuri și străzi, oferind în același timp economii excelente de energie. Proiectat pentru a fi instalat la înălțimi de patru până la șase metri, acest felinar stradal se potrivește bine peisajelor urbane și este ideal pentru iluminarea centrelor orașelor, zonelor istorice, sate vechi, străzi, alei, piețe și parcuri. Jargeau LED gen3 este, de asemenea, pregătit pentru viitor, cu opțiunea de a alege între una sau două socluri Philips System Ready (SR) care permit asocierea aparatului de iluminat cu aplicații software de control și iluminare autonome și avansate, cum ar fi Interact de la Signify. Această soluție de iluminat urban poate fi echipată și cu rețeta noastră de lumină dedicată care păstrează cerul întunecat. În plus, fiecare aparat de iluminat Jargeau LED gen3 este identificabil în mod unic, datorită aplicației de etichetă Signify Service Tag. Prin simpla scanare a unui cod QR, plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe aparatul de iluminat, puteți accesa instantaneu configurația aparatului de iluminat. Acest lucru face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să creați o bibliotecă digitală de elemente de iluminat și piese de schimb.
Avantaje
Aparat de iluminat clasic, iconic, adecvat atât pentru mediile contemporane, cât şi pentru cele istorice
Acoperă o gamă largă de aplicații pentru drumuri și străzi cu geometrii diferite
Caracteristici
Formă clasică, istorică
Numeroase opţiuni de fascicule şi sisteme interne pentru reducerea la minimum a efectului de orbire