Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels

Cod de comandă: 912300024529
Cod de comandă complet: 871869989202900

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări