Philips CoreLine Malaga LED
Pentru fiecare proiect în care lumina contează cu adevărat, iluminat stradal eficient
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Familia Philips CoreLine Malaga LED include două dimensiuni pentru iluminatul stradal urban. Ambele folosesc LEDgine Philips ca sursă de lumină și un driver Philips Xitanium - o combinație care are ca rezultat economii de energie de 50%. CoreLine Malaga LED a fost conceput pentru a fi cât mai eficient posibil. Oferă aceleași performanțe ca aparatele de iluminat SON-T 50, 70, 100 și 150W pe care le înlocuiește, oferind cantitatea potrivită de lumină la locul potrivit. În plus, deoarece motorul de lumină cu LED din CoreLine Malaga LED are o durata de viață egală cu cea a aparatului de iluminat, vă va returna investiția pur și simplu economisind multiple înlocuiri de lămpi SON-T convenționale. Datorită conectorilor pe cablu, aparatul de iluminat LED CoreLine Malaga este ușor de instalat, fără a fi nevoie să deschideți aparatul de iluminat pentru a conecta cablul de alimentare. În același timp, difuzorul plat din sticlă poate fi îndepărtat pentru a permite accesul la aparataj pentru întreținere, dacă este necesar. Sunt disponibile versiuni speciale Malaga cu opțiuni suplimentare. Acestea sunt fabricate doar la comandă și au un timp de livrare mai lung. Opțiunile includ: optică cu fascicul larg (DW), dispozitiv suplimentar de protecție la supratensiune (10kV), finisaj cu vopsea Marine Salt Protection (MSP), fotocelulă Micro Mini Pro 35 Lux, o siguranță încorporată (sticlă) de 6A și cablu extern (H07RN-F) de 3m. Nu toate aceste opțiuni pot fi întotdeauna combinate între ele. Pentru mai multe sfaturi, vă rugăm să consultați partenerul Philips.
Avantaje
Calitate fiabilă: carcasă din aluminiu turnat sub presiune și difuzor de sticlă plată, călită
Recuperarea rapidă a investiției: mai puține înlocuiri de lămpi (comparativ cu SON-T) pentru a economisi costuri, plus economii de energie de 50% pentru a reduce costurile anuale de funcționare
Caracteristici
Înlocuire directă, 1:1 pentru lămpile SON-T în aplicațiile de iluminat rutier, iluminatul stradal și iluminat urban.
Design robust cu platformă de lumină LED standardizată Philips și balast de exterior Philips Xitanium cu flux luminos fix.