România - Română

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 37 W, 5162 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED58/740 II DM

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5162 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuție medie, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 4 kV în regim diferențial și 4 kV în regim comun, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910925869860
Cod de comandă complet: 872016947189400

Specificații

Cod familie lămpi
LED58 [LED module 5800 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BRP102 LED58/740 II DM txt 4.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925869860 ro_RO pdf 499.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925869860_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925869860_EU
Mai multe active - Visuals

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869860 pdf 654.2 kB