România - Română

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP65, SRG4-4

BRP101 LED44/740 II DM MSP

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3784 lm, 25 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuție medie, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 4 kV în regim diferențial și 4 kV în regim comun, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910925869858
Cod de comandă complet: 872016947187000

Specificații

Cod familie lămpi
LED44 [LED module 4400 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BRP101 LED44/740 II DM MSP txt 4.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925869858 ro_RO pdf 493.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925869858_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925869858_EU
Mai multe active - Visuals

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869858 pdf 663.9 kB