România - Română

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP65, SRG4-4

BRP101 LED44/740 II DM

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3784 lm, 25 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuție medie, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 4 kV în regim diferențial și 4 kV în regim comun, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910925869856
Cod de comandă complet: 872016947185600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED44 [LED module 4400 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BRP101 LED44/740 II DM txt 4.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925869856 ro_RO pdf 347.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925869856_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925869856_EU
Mai multe active

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869856 pdf 653.4 kB