Philips UniStreet gen2 Solar
Alimentați sistemele de iluminat stradal cu energie solară – UniStreet gen2 Solar
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Fiind conceput pentru proiecte la scară largă, corpul nostru de iluminat este soluția ideală pentru municipalități care doresc să își atingă obiectivele de sustenabilitate. Datorită eficienței energetice și costului inițial redus, UniStreet gen2 Solar oferă rapid rezultate și economii de energie semnificative într-o perioadă scurtă de timp. Toate acestea prin utilizarea de energie solară gratuită, abundentă. UniStreet gen2 Solar sunt oferite cu diferite pachete de sisteme optice și flux luminos, personalizate pentru a se potrivi cu cerințele exacte ale proiectelor. Datorită etichetei de service, veți beneficia de montare și întreținere fără probleme iar la finalul ciclului de viață, corpul nostru de iluminat poate fi demontat și reciclat. Corpul de iluminat compact, cu materiale de calitate superioară, este, de asemenea, ușor de demontat și reciclat la finalul ciclului de viață
Avantaje
Compatibilă cu o gamă largă de subsisteme solare ce includ baterie, panou PV și controler de încărcare pentru opțiunile de alimentare în afara rețelei și hibride
Înlocuire 1 la 1 pentru corpurile de iluminat convenționale
Caracteristici
Subsisteme solare dedicate, precum controler de încărcare, baterie, panou fotovoltaic, cabluri de conectare cu conectori IP67, care permit o instalare și o întreținere mai rapide și mai sigure.
Acoperire bună pentru aplicații datorită diferitelor sisteme optice, game largi de fluxuri și lagărului axial înclinabil