Philips UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță III, IP66
VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță III, Unitate de conectare cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Balast inclus Nu
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Perioadă de garanţie 5 ani