România - Română

Philips UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță III, IP66

VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță III, Unitate de conectare cu 2 pini

Cod de comandă: 910925868307
Cod de comandă complet: 871951462371200

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Balast inclus
    Nu
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product