Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 910 | 4000 | >80 | 6,5 | |||
140 | 1.690 | 3000 | >80 | 13 | |||
140 | 1.820 | 4000 | >80 | 13 | |||
130 | 2.600 | 3000 | >80 | 20 | |||
140 | 2.800 | 4000 | >80 | 20 | |||
140 | 4.160 | 3000 | >80 | 32 | |||
140 | 4.480 | 4000 | >80 | 32 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Instalați oriunde, fara a mai avea parte de facturi la electricitate. Această gamă de proiectoare Ledinaire este alimentată de un panou solar și o baterie integrată. O telecomandă vă permite să o aprindeți/stingeți și să alegeți dintre diferitele durate de iluminare și posibilități de reglare a intensității luminoase. Gama asigură nivelurile înalte de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.
Avantaje
Adio facturilor la electricitate; energia vine de la soare
Mai multă libertate la instalare, nemaifiind necesară conectarea la rețeaua electrică
Caracteristici
Proiector alimentat de un panou solar și o baterie integrată
Telecomanda cu infraroșu permite pornirea/oprirea proiectorului de la distanță și selectarea dintre mai multe moduri prestabilite
Aplicații
Avertizare și securitate
Proiectorul nu va funcționa și bateria nu se va încărca sub 0°C pentru a proteja durata de viață a bateriei
Încărcare optimă a bateriei prin expunerea la lumina strălucitoare a soarelui