România - Română

Philips Proiector Ledinaire Solar, 6.5 W, 910 lm, 4000 K, CRI80, IR la distanță, Simetric, IP65

BVP085 LED09/840

Descrierea produsului

Proiector Ledinaire Solar, Aluminiu, Gri, Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 910 lm, 6.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță III, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, 2 × 0,75 mm², Conector plug-in extern, etanș la apă, cu 3 pini

Cod de comandă: 911401881602
Cod de comandă complet: 872016975198999

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED9-4S [LED module, system flux 900 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED system in flux
  • Tier
    Valoare
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări