Philips Proiector Ledinaire Solar, 13 W, 1690 lm, 3000 K, CRI80, IR la distanță, Simetric, IP65
BVP085 LED17/830
Descrierea produsului
Aluminiu, Gri, Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 1690 lm, 13 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță III, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, 2 × 0,75 mm², Conector plug-in extern, etanș la apă, cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED17S [LED module, system flux 1700 lm]
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED system in flux
- Etichetă de service
- Nu
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 5 ani