Philips Proiector Ledinaire Solar, 32 W, 4480 lm, 4000 K, CRI80, IR la distanță, Simetric, IP65
BVP085 LED45/840
Descrierea produsului
Proiector Ledinaire Solar, Aluminiu, Gri, Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 4480 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță III, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, 2 × 0,75 mm², Conector plug-in extern, etanș la apă, cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED45S [LED Module, system flux 4500 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED system in flux
- Tier Valoare
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified