Philips TunLite LED GEN2
TunLite LED Gen2: o soluție rentabilă pentru iluminatul tunelurilor și pasajelor subterane
Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 11.620 | 4000 | 70 | 86 | |||
138 | 23.240 | 4000 | 70 | 172 | |||
147 | 33.060 | 4000 | 70 | 230 | |||
147 | 44.200 | 4000 | 70 | 315 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Sistemul de iluminare trebuie să fie TunLite LED Gen2 sau, alternativ, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:. Gama de produse ar trebui să ofere o gamă largă de fluxuri luminoase, prin intermediul a cel puțin 3 dimensiuni de carcasă dedicate. Capacitatea de funcționare a aparatului de iluminat trebuie să fie în așa fel încât balasturile și LED-urile să poată fi reparate de dedesubt atunci când sunt montate în tuneluri. Aparatele de iluminat ar trebui să aibă opțiuni pentru montarea pe perete și în canalele de cabluri. Clasa de siguranță electrică I. Trebuie să fie disponibilă o gamă de optică simetrică și asimetrică, îngustă, largă și extra largă, precum și optică în contrafascicul, temperatură de culoare 4.000 K. Eficiență minimă a lămpii de 160 lm/W. Aparatele de iluminat trebuie să fie protejate la intruziuni, la un nivel IP66 și la impact la nivel IK08. Durata de viață ar trebui să fie de cel puțin 100.000 de ore la L95. Aparatele de iluminat trebuie să aibă un sistem de identificare bazat pe QR, care să permită identificarea fiecărui aparat de iluminat în parte și astfel, accesarea cu ușurință și exactitate a informațiilor despre instalare, întreținere și piesele de schimb. Aparatelede iluminat trebuie să aibă opțiuni de control pentru DALI 2.0 pentru a permite integrarea optimă în sistemele de control și monitorizare a tunelurilor. Sistemul de iluminat trebuie să includă aparate de iluminat cu LED-uri certificate ENEC. Aparatul de iluminat are o garanție de 5 ani.
Avantaje
Investiție inițială redusă pentru un sistem standard de iluminat pentru tuneluri
Calitate de încredere pentru o durată lungă de viață
Caracteristici
Raport mare lumen/watt datorită platformei LEDGINE
Gama optică și de fluxuri luminoase se potrivește cu majoritatea configurațiilor de tuneluri