Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 315 W, 44200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 12, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10
BGP287 LED520/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5
Descrierea produsului
Tunnel light, Aluminiu turnat, Aluminiu, Suport de montaj cu deblocare rapidă, mediu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 44200 lm, 315 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 12, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 1,5 m cu conector push-in cu 5 pini, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED520 [LED module 52000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 2 unităţi
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Perioadă de garanţie
- 5 ani