România - Română

Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 230 W, 33060 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 12, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10

BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5

Descrierea produsului

Tunnel light, Aluminiu turnat, Aluminiu, Suport de montaj cu deblocare rapidă, mediu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 33060 lm, 230 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 12, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 1,5 m cu conector push-in cu 5 pini, Conector extern

Cod de comandă: 03872100
Cod de comandă complet: 872016903872100

Specificații

Cod familie lămpi
LED380 [LED module 38000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
2 unităţi
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300058453 ro_RO pdf 419.9 kB

Imagini

Product-Photographs-912300058453_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300058453_EU
Mai multe active - Visuals